SEI M8
TANDEM accessories
ID 402318
Clamping force block accessories
Product features:
Product features:
- Clamping insert
- 1st side: tungsten carbide coated
- 2nd side: Grip
- 3rd side: Grip, 3 mm step
- 4th side: Grip, 6 mm step
- 5th side: Grip, round, 6 mm step
- 6th side: Grip, round
- Dimensions: 28 x 28 x 13 mm
- Weight: 0.05 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 28.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 13.0 |
| Profondeur [mm] | 28.0 |
| Compatible avec | 160 |
| Poids [kg] | 0.05 |
Etendue de la livraison
Insert de serrage (4 pièces), vis de fixation