arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Imagem da aplicação EMH

Não importa onde ou como – as peças de trabalho são sempre presas de forma rápida e segura. Mesmo que a energia falhe. Falando em velocidade, ninguém supera nossos heróis magnéticos quando se trata de estar pronto rapidamente. Um curto pulso de corrente é tudo o que é necessário para deixar as garras magnéticas prontas para uso.

Descomplicado, fácil de manusear e excepcionalmente forte – é hora de adicionar a força invisível do magnetismo à sua produção!

Suas vantagens – Seus benefícios

  • Altas forças de retenção para manuseio confiável de peças em sistemas automatizados compactos
  • Atuação por meio de alimentação de tensão de 24 V economiza energia e simplifica a conexão e a fiação
  • Acessibilidade da peça de cinco lados sem contornos interferentes
  • Peso baixo para alta dinâmica em aplicações desafiadoras
  • Manutenção confiável da força de retenção para uso seguro do processo, mesmo em cenários de parada de emergência

Como funciona a fixação magnética?

A função da garra magnética baseia-se na combinação de ímãs de AlNiCo e neodímio. Para ativar o sistema, um pulso de corrente elétrica é conduzido através da bobina, que inverte a polaridade do ímã de AlNiCo de acordo. O fluxo magnético do ímã de AlNiCo passa o ímã de neodímio no estado desativado e fecha o circuito magnético sobre o corpo base da garra de aço. A peça de trabalho é sempre mantida firmemente – isso é garantido pelo modo de operação das garras, que é baseado em uma combinação de ímãs elétricos e permanentes e mantém o fluxo magnético de forma confiável, mesmo quando desativado.

Content available soon

Diagrama seccional

Diagrama seccional EMH

1) Plugue de conexão para PLC

Comunicação via E/S digital

2) Plugue de conexão

para alimentação

3) Sistema eletrônico de comando

controle integrado e eletrônica de potência

4) Display de LED

5) Bobinas de cobre

para inversão de polos dos ímãs AlNiCo

6) Ímã de AlNiCo com reversão de polaridade

cercado por uma bobina eletromagnética

7) Ímãs permanentes de neodímio invertidos sem polo

conduzir o fluxo magnético através da peça

Força invisível em aplicação

Manuseio da bateria

Para encher conjuntos de baterias ou bandejas, as células da bateria podem ser colocadas muito próximas umas das outras.

Manuseio de chapas metálicas

A regulagem digital da força de preensão em quatro estágios permite a preensão e a separação de chapas de aço muito finas.

Manuseio de peças brutas

Um prolongador do polo personalizado facilita a pegada simples de material redondo.

Manuseio do motor

Para fins de montagem, várias quantidades de motores elétricos podem ser manuseadas simultaneamente.



Deseja suporte da SCHUNK na implementação do seu projeto?

Teremos prazer em lhe oferecer suporte na validação de sua aplicação

No CoLab do SCHUNK Robot Application Center, trabalhamos com você para testar sua aplicação planejada. Dessa forma, ajudamos você a escolher a garra magnética certa para o trabalho.

Entre em contato agora mesmo com o seu consultor pessoal da SCHUNK no local para que possamos discutir e desenvolver a sua aplicação.