SSH-VQ SW12-165
Accesorios de platos para torno estándares
ID 88004520
Accessoires klauwplaten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Sleutel met pen en beweegbare dwarsgreep
- Voor aandrijving van handmatige klauwplaten van SCHUNK
- Met uitstoter
- Geschikt voor: ROTA-G 200-62
- Sleutelmaat: 12
- Lengte: 165 mm
- Gewicht: 0.9 kg
Technical details
| Binnenvierkant | 12.0 |
|---|---|
| Lengte [mm] | 165.0 |
| Gewicht [kg] | 0.9 |