CC Set ER 32
Conjunto de pinças ER
ID 280224
CC Set ER 32, Conjunto de pinças ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Número de pinças ER: 18
- Para diâmetro de fixação: Ø3 - 20
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm
Información técnica
| Para | ER 32 |
|---|---|
| Para diámetro de sujeción | Ø3 - 20 |
| D1 min. [mm] | 3.0 |
| D1 max. [mm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 3.0 |
| Número de pinzas ER | 18.0 |
Collet ER, norma DIN ISO 15488-B