GFB 160-45-12
Spring plate pull-down jaw
ID 432629
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque à ressort, mors à traction descendante
- Interface 1: W-160
- Dimensions: 160 x 45 x 12 mm
- Poids: 0.26 kg
Technical details
| Largeur [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 12.0 |
| Hauteur [mm] | 45.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.26 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation