arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TS 9 Illustrazione simile

TS 9

Tassello a T singolo

ID 148105

TS 9, Tassello a T singolo

Caratteristiche del prodotto:
  • Larghezza della scanalatura: 8 mm
  • Max coppia di serraggio: 45 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Product group Single T-nut
Slot width N [mm] 8.0
Height H [mm] 17.3
Height H1 [mm] 7.0
Max. adm. tightening torque [Nm] 45.0
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)