arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3 200-Z-AS-PM

KSP3 200-Z-AS-PM

Pneumatische 2-Backen-Kraftspannblöcke

ID 1433779

Delivery time on request
Pneumatischer Kraftspannblock Standard

Produktmerkmale:
  • 2-Backen-Kraftspannblock
  • Zentrisch spannend
  • Standard Hub
  • Koordinatengefertigte Absteckbohrungen
  • Spannkraftverstärkung/Außensicherung
  • Pneumatische Endlagenkontrolle
  • Pneumatische Anlagekontrolle
  • Grundbacken: Spitzverzahnung und Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Abmessungen: 200 x 200 x 90,2 mm
  • Spannkraft bei max. Betriebsdruck: 55 kN
  • Zusätzliche Spannkraft aus Federpaket: 8.5 - 16 kN
  • Hub pro Backe: 4 mm
  • Max. Backenhöhe: 100 mm
  • Wiederholgenauigkeit: 0.02 mm
  • Betriebsdruck: 3 - 9 bar
  • Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar: 5100 cm³
  • Schließ-/Öffnungszeit: 1 s
  • Gewicht: 18.9 kg
Hub pro Backe [mm] 4.0
Spannkraft bei max. Betriebsdruck [kN] 55.0
Min. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] 8.5
Max. zusätzliche Spannkraft aus Federpaket [kN] 16.0
Min. Betriebsdruck [bar] 3.0
Max. Betriebsdruck [bar] 9.0
Wiederholgenauigkeit Spanner [mm] 0.02
Max. Backenhöhe [mm] 100.0
Abstand H [mm] 30.0
Luftverbrauch pro Doppelhub bei 6 bar [cm³] 5100.0
Schließ-/Öffnungszeit [s] 1.0
Gewicht [kg] 18.9

Lieferumfang
Kraftspannblock, Befestigungsschrauben, Abdeckstopfen, Spannhülsen, Passschrauben, Betriebsanleitung

Spannkraft
Spannkraft ist die arithmetische Summe der an den Spannbacken auftretenden Einzelkräfte im Abstand „H“ bei Maximaldruck.

Höhentoleranz Spanner
±0,04 mm.
Höhengleiche Kraftspannblöcke auf Anfrage.

Wiederholgenauigkeit
Ergibt sich aus der Streuung der Endlagen bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben

Wartung und Reparatur
Für die Wartung der TANDEM Spanner ist das Spezialfett LP 410 zu verwenden (ID 0184213)