KOM HSK-A 63 Ø32x100
面铣刀适配器
ID 23000080
KOM HSK-A 63 Ø32x100, 刀柄
- 面铣刀适配器
- 系列: 面铣刀适配器
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 32 mm
- 夹持直径的螺纹: M16
- 突出长度: 100 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Combinatieschaal en eindfreesadapters |
|---|---|
| Reeksen | Combinatieschaal en eindfreesadapters |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 32 mm |
| Schroefdraad spanbout G | M16 |
| D2 [mm] | 58.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 74.0 |
| L11 [mm] | 38.0 |
| L12 [mm] | 24.0 |
| Gewicht [kg] | 2.0 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met lengte- of kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Levering
Inclusief spanbout, aandrijfring en veersleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar