GSH-D 10-100
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
ID 432477
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Drehmomentschlüssel 10 - 100 Nm
- Zum Betätigen von manuellen Spannsystemen von SCHUNK
- Mit Vierkant-Antrieb
- Vierkant-Anschluss: 1/2"
- Min. Drehmoment: 10 Nm
- Max. Drehmoment: 100 Nm
- Gewicht: 1.73 kg
Technical details
| Min. torque [Nm] | 10.0 |
|---|---|
| Max. torque [Nm] | 100.0 |
| Square connection | 1/2" |
| Weight [kg] | 1.73 |
Scope of delivery
Torque wrench