SBM 33
Jaw blanks
ID 112102
SBM 33, Jaw blanks
Product features:
Product features:
- Serration: 1/16" x 90°
- Groove width: 17 mm
- Delivery unit: 1 piece
- Discover other matching jaw blanks in different dimensions or other suitable chuck jaws for your lathe chuck! Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
- Design your jaw blanks as yo need them if you have not found a suitable option in the chuck jaw quickfinder. Click "Configure individual chuck jaws" to adjust the dimensions according to your requirements, define the hole spacing, taper the blank, or make further adjustments.
Technical details
| Groupe de produit | Ébauches de mors |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 17.0 |
| Largeur B [mm] | 40.0 |
| Hauteur H [mm] | 40.0 |
| Longueur L [mm] | 105.0 |
| Distance min. a (pointe du mors jusqu'au premier trou) [mm] | 12.0 |
| Distance min. b (du premier au deuxième trou) [mm] | 22.0 |
| Vis | M12 |
| Matériau | Acier 16MnCr5 de cémentation |
| m/pièce [kg] | 1.2 |
Les distances a et b entre les trous sont nécessaires pour une version percée. Vous pouvez le spécifier lors de la commande ou le choisir directement via « Configurer un mors de serrage individuel ».