arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MMS 22-A

MMS 22-A

模拟位置传感器
模拟式MMS 22-A磁性传感器用于监控雄克机械手的状态。无需接触,检测磁体靠近,返回连续输出信号。

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Sensore con scanalatura a C
    per l'inserimento nella pinza, quindi senza profilo d'ingombro.
  • Programmazione in pochi secondi
    Grazie all'utensile magnetico di teach privo di contatto
  • Range di misurazione corsa, regolabile
    Per il controllo analogico della posizione anche in caso di corse lunghe
  • Elettronica integrata
    consente un assemblaggio cavi flessibile nonostante il profilo esterno poco ingombrante
  • Versione con display a LED
    Per il controllo dello stato di esercizio direttamente sul sensore
  • Versione con collegamento a connettore standard
    Per cambio semplice e veloce del cavo di prolunga
  • Cavo molto flessibile in versione PUR
    per una lunga durata

Options and special information

  • 5 or 10 V output voltage
    The MMS 22-A is available in versions with 5 or 10 V output voltage. The 5 V sensor is optimized for operation with the SCHUNK FPS system. The 10 V sensor, on the other hand, can be directly connected to an analog input, for example a PLC or a separate input card.
  • Sources of interference
    Sensors can be influenced by other magnetic fields in the immediate vicinity. Disturbing magnetic fields can be generated by motors, electric welders, permanent magnets or magnetized material (so-called soft magnets) such as hexagon socket wrenches, chips, etc.
  • High protection class
    IP67 when plugged in, for use in clean or dusty environments or in case of contact with water. Operability in case of contact with other media (coolant, acids, bases, etc.) is often given, however cannot be guaranteed by SCHUNK.
  • Shielding of a cable extension
    Shielded cables are recommended if the analog signal is routed via cable extensions. The cable must be shielded on one end.