arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MMS-P

MMS-P

Programmable magnetic switches
A magnetic switch is used for monitoring the status of automation components. They detect the approach of a magnet without contact and above a certain switching value, they put out a digital signal.

Ventajas y beneficios

  • Montaje en la ranura del sensor
    Para el montaje rápido, sencillo y sin ocupar mucho espacio en el producto
  • Cable de poliuretano muy flexible
    para una larga vida útil
  • Modelo con conector de enchufe estándar
    para reemplazar de forma rápida y sencilla el cable de extensión
  • Sensor programable de ranura en C
    para dos puntos de detección
  • Histéresis de conmutación programable
    para el posicionamiento exacto
  • Versión con indicador LED
    para comprobar la posición de conmutación directamente en el sensor

Opciones e información especial

  • Índice de protección elevado
    IP 67 conectado; para el uso en entornos limpios, sucios o en contacto con agua. El contacto con otros medios (refrigerante, ácidos, lejías, etc.), a menudo no influye en su funcionamiento, sin embargo, SCHUNK no puede garantizarlo.
  • Suministro de energía
    10 - 30 V CC, tensión residual < 10%
  • Fuentes de interferencia
    Los sensores, pueden ser influenciados en su funcionamiento, mediante campos magnéticos extraños de su entorno directo. Los campos magnéticos perturbantes, pueden generarse mediante: Motores, soldadura eléctrica, imanes permanentes, materiales magnetizantes (llamados imanes blandos), como por ejemplo, una llave allen, virutas, etc.