iTENDO² easy connect Magnetic
ID 1532118
- Serie: iTENDO²
- Non contenuto nella fornitura: Non contiene portautensili iTENDO². Ordinare separatamente iTENDO² con interfaccia macchina adatta.
Technical details
| Tecnologia | Portautensili con sensori, componenti e accessori |
|---|---|
| Serie | iTENDO² |
| Uscita analogica [V] | 10.0 |
| Velocità dati [Hz] | 100.0 |
| Spazi di memoria | 64 (preselezione iTENDO²) |
Versione
Con iTENDO² easy connect, iTENDO² può essere collegato alla macchina tramite un'interfaccia I/O e i dati di misurazione di iTENDO² vengono forniti a 100 Hz su un'interfaccia analogica. Di conseguenza, i sistemi di livello superiore come la macchina o un sistema di monitoraggio del processo esistente possono elaborare il segnale di iTENDO².
La configurazione avviene tramite iTENDO² pad.
Ogni esigenza
Facile collegamento del portautensile intelligente iTENDO² alla macchina
Raccolta dati estesa "più vicina alla parte" per il sistema esistente
Elevata qualità dei dati - grazie alla registrazione diretta dei dati di processo sull'ultima parte esente da usura
La fornitura comprende
iTENDO² pad, ricevitore wireless per la zona di lavorazione con fissaggio magnetico, cavo da 15 m, modulo armadio elettrico Connect Box