ER 16 Mini SK 40x130
ER collet chuck Mini
ID 1314969
ER 16 Mini SK 40x130, Toolholders
- ER collet chuck Mini
- Series: ER collet chuck Mini
- Toolholder interface: SK 40
- Projecting length: 130 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technology | ER collet chuck Mini |
|---|---|
| Series | ER collet chuck Mini |
| Toolholder interface | SK 40 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| ER clamping size | ER 16 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 22.0 |
| D3 [mm] | 22.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 130 mm / 5.1" |
| Projecting length L1 [mm] | 130.0 |
| L4 [mm] | 18.0 |
| L5 [mm] | 110.9 |
| G | M11x1 |
| Weight [kg] | 1.08 |
| Coolant-proof | yes |
Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande