arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø4x75 Illustration similaire

TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø4x75

Porte-outils de serrage polygonal

ID 25005756

TRIBOS-RM HSK-A 50 Ø4x75, Porte-outils
  • Porte-outils de serrage polygonal
  • Gammes: TRIBOS-RM
  • Interface de porte-outils: HSK-A 50
  • Diamètre de serrage: 4 mm
  • Longueur de projection: 75 mm
  • Concentricité: ≤ 0,004 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 4 Nm
Technologie Porte-outils de serrage polygonal
Gammes TRIBOS-RM
Interface de porte-outils HSK-A 50
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Diamètre de serrage D1 4 mm
D2 [mm] 20.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 75 mm / 3.0"
L2 [mm] 53.2
L4 [mm] 30.0
Couple de rotation min. [Nm] 4.0
Poids [kg] 0.45
Longueur standard Oui

Version
Construction très stable pour un travail rapide et précis

Concentricité
≤ 0,004 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Inclus - filetage pour le raccord du tube pour liquide de refroidissement

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande