arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCR

ROTA NCR

Power lathe chucks without through-hole
6-jaw power chuck with oscillation mechanism for low-deformation clamping of thin-walled components. Also available with additional centrifugal force compensation system.

Výhody – Přínos pro Vás

  • Přesné silové soustružnické sklíčidlo s lomenými pákami pro nejpřísnější nároky na kvalitu
    Umožňuje vynikající výsledky obrábění
  • Vysoká účinnost systému lomených pák
    Provozně spolehlivé upnutí díky vysokým upínacím silám
  • Optimální podpěra čelistí pro upínání za vnější nebo vnitřní průměr vlivem velmi dlouhého vedení základních čelistí
    Umožňuje vysoké upínací síly při dlouhé životnosti
  • Optimalizovaný systém mazání
    Zajištění konzistentně vysokých upínacích sil
  • Vrtání pro přívod médií (chladiva nebo vzduchu) je standardním vybavením tělesa sklíčidla
    Flexibilita závisející na konkrétním použití
  • Konstrukce s nízkou výškou
    Maximální využití obráběcí haly a maximální tuhost systému
  • Volitelně k dispozici s kompenzací odstředivé síly
    Menší ztráta upínací síly při vysokých otáčkách
  • Upnutí tenkostěnných obrobků s nízkou deformací.
    Vysoký stupeň kruhovitosti obrobků
  • Velmi přesné upínání nekruhových dílů
    Dokonalé pro odlitky
  • Otočný kroužek zjednodušuje a optimalizuje vrtání / obrábění horní čelistí
    Snadná manipulace horními čelistmi při vyvrtávání / obrábění
  • Všechny strany funkčních dílů jsou kalené a broušené
    Zajišťuje dlouhou životnost

Možnosti a zvláštní informace

  • 6čelisťové kompenzační sklíčidlo pro upínání tenkostěnných obrobků citlivých na deformaci
    6čelisťové kompenzační sklíčidlo je založeno na principu sklíčidlových čelistí, které oscilují ve dvojicích. Základní čelisti jsou vždy připojeny k tělesu kyvadla. Tím je zajištěno středění obrobku mezi šesti kontaktními body, které lze seřizovat párově. I neopracované díly lze vystředit bez deformace obrobku.
  • Díky tomu lze obrobky, které jsou obzvláště citlivé na deformaci, jako například tenkostěnné prstence, upnout s minimální deformací. Sklíčidla ROTA NCR jsou stále k dispozici ve velikostech Ø 165 mm a Ø 200 mm. S okamžitou platností jsou všechny větší velikosti pokryty utěsněnou verzí ROTA NCR-A. Díky nové koncepci těsnění jsou dosaženy delší intervaly údržby.