GBC 90-22-8.8
Mordaza dentada
ID 490572
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza, desbastada
- Interfaz 1: W-90-2
- Dimensiones: 90 x 22 x 8,8 mm
- Peso: 0.13 kg
Technical details
| Ancho [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 8.8 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.13 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción