GBC 90-35-11
Serrated jaw
ID 490569
Mors rapportés, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors, taillé
- Interface 1: W-90
- Dimensions: 90 x 35 x 11 mm
- Poids: 0.24 kg
Technical details
| Largeur [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 11.0 |
| Hauteur [mm] | 35.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.24 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation