PSC Ø12h6-M12-55
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
ID 1398389
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Tornillos de ajuste
- Para fijar un perno de sujeción sin anillo
- Diámetro del cabezal: 18 mm
- Diámetro de ajuste: 12h6
- Rosca : M12
- Longitud del tornillo: 55 mm
- Peso: 0.1 kg
Información técnica
| Diametro testa [mm] | 18.0 |
|---|---|
| Diametro di fissaggio | 12h6 |
| Filetto | M12 |
| Lunghezza delle viti [mm] | 55.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
La fornitura comprende
Vite calibrata