arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PLC-K-1 1x78P Illustration similar

PLC-K-1 1x78P

Accessories for standard magnetic clamping technology

ID 420705

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • PLC Kabel
  • Zum Anschluss zwischen der Steuereinheit KEH plus und PLC Box über einen 78-PIN Stecker.
Technische Daten:
  • Kabellänge: 1 m
  • Gewicht: 0.4 kg
Cable length [m] 1.0
Weight [kg] 0.4

Scope of delivery
Connection cable, operating manual