MFRS-A2-070 500 x 500
Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés
ID 1304541
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Alternative products:
Technique de serrage magnétique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2025-10-24
- Remplacé par: 1595032
- Mandrin magnétique électropermanent
- Technologie: Pôle carré
- Type d'aimant: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Avec affichage d'état breveté sur la plaque de serrage magnétique pour l'affichage de l'état de serrage (rouge/vert)
- Sans cycle de faible magnétisme résiduel
- Dimensions: 500 x 500 x 86 mm
- Taille des pôles: 70 x 70 mm
- Nombre de pôles: 25 (pôle filetage M10)
- Force de maintien max. par pôle: 7.7 kN
- Force de maintien totale max.: 192.5 kN
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 147 kg
- Jonction rapide avec le couvercle
- Position connexion rapide: A (position standard)
- Nombre de canaux: 1
- Raccordement: 4-PIN
- Raccordement électrique: 400 V / 460 V
- Indice de protection: 67
Technical details
| L [mm] | 500.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 193.0 |
| Nombre de pôles | 25.0 |
| Raccordement | 4-PIN |
| Nombre de canaux | 1.0 |
| Tension secteur | 400 V / 460 V |
| Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] | 20.0 |
| Poids [kg] | 147.0 |
Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle