SPA 40
Clamping pins
ID 471151
Clamping pins standard
Product features:
Product features:
- Standard clamping pins
- Centering pins
- Stainless steel
- Holding force M10: 35 kN
- Holding force M12: 50 kN
- Weight: 0.3 kg
Specifiche tecniche
| Forza di ancoraggio M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Forza di ancoraggio M12 [kN] | 50.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Variante | Perni di centraggio |
| Peso [kg] | 0.3 |
La fornitura comprende
Perni di serraggio, vite di fissaggio