CC ER 11 Ø0.5-1
Mandrin à pince ER
ID 280100
CC ER 11 Ø0.5-1, Pinças ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Para diâmetro de fixação: Ø0.5 - 1
- Diâmetro: 1 mm
- Comprimento L1: 18 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm
Détails techniques
| Para | ER 11 |
|---|---|
| Para diâmetro de fixação | Ø0.5 - 1 |
| D1 min. [mm] | 0.5 |
| D1 max. [mm] | 1.0 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| D3 [mm] | 11.5 |
| L1 [mm] | 18.0 |
| Peso [kg] | 0.034 |
Pinça padrão ER DIN ISO 15488-B