AZB JIS-BT 50 15° JIS-BT 6339
Retention knob
ID 9150118
Embouts AZB JIS-BT 50 15° JIS-BT 6339
- Embout avec passage au centre, JIS-BT 6339 15°
- Diamètre D1: 28 mm
- Longueur L1: 74 mm
Détails techniques
| D1 [mm] | 28.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 21.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 74.0 |
| L2 [mm] | 34.0 |
| L3 [mm] | 25.0 |
| a [°] | 15.0 |
| G1 | M24 |
| Poids [kg] | 0.263 |
Version
Embout avec passage au centre, JIS-BT 6339 15°