KMR HSK 32
Tubos de refrigerante
ID 9799136
KMR HSK 32, Tubos de refrigerante
- Para la interfaz: HSK 32
- Diámetro: 6 mm
- Rosca : M10x1
Détails techniques
| Para la interfaz | HSK 32 |
|---|---|
| D1 [mm] | 6.0 |
| L1 [mm] | 5.5 |
| L2 [mm] | 26.0 |
| G | M10x1 |
| Peso [kg] | 0.006 |
Diseño HSK con dos juntas tóricas (selladas de forma axial) conforme a DIN 69895