arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
S3A-G5 200 Illustration similaire

S3A-G5 200

Mors de préhension à 3 axes

ID 1471186

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors de préhension à 3 axes
  • Avec étage grip et face de serrage rectifiée
  • Interface des mors: 1.5 mm x 60°
  • Compatible avec: Étau à 2 mors TANDEM taille 200
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 102 x 63 x 40 mm
  • étape de préhension: 5 mm
  • Poids: 2.21 kg
Plages de serrage de la position du mors 1 :
  • Etape en douceur: 15.6 - 118.6 mm
  • Etape Grip: 26.6 - 129.6 mm
  • Plages de serrage de la position du mors 2 :
  • Etape en douceur: 64.6 - 167.6 mm
  • Etape Grip: 75.6 - 178.6 mm
Largeur [mm] 102.0
Hauteur [mm] 40.0
Compatible avec 200
Poids [kg] 2.21

Etendue de la livraison
Mors 3 axes ; sans vis de fixation