arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
STR-S 200/3 图片仅供参考

STR-S 200/3

Morsetti riportati non lavorati con cava di fissaggio

ID 1516491

Ganasce base, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsetto riportato non lavorato
  • Interfaccia ganasce: 1.5 mm x 60°
  • Adatto per: Morsa TANDEM a 3 ganasce misura 200
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 78 x 72 x 50 mm
  • Materiale: 16MnCr5
  • Peso: 1 kg
Larghezza [mm] 72.0
Altezza [mm] 50.0
Materiale 16MnCr5
Adatto per 200
Peso [kg] 1.0

Scope of delivery
Top jaw blanks