STR-S 250
Ébauche de mors rapportés avec rainure de fixation
ID 402113
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 250
- Dimensions: 90 x 125 x 50 mm
- Spannbereich: 20 - 195 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 4.5 kg
Détails techniques
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 50.0 |
| Materiaal | 16MnCr5 |
| Geschikt voor | 250 |
| Gewicht [kg] | 4.5 |
Levering
Vormen voor bovenste klemmen