STR 160
Ébauches de mors rapportés
ID 402102
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 顶爪坯件
- 卡爪接口: 1.5 mm x 60°
- 适用于: TANDEM 二爪虎钳,型号 160
- 尺寸: 66 x 80 x 40 mm
- 材料: 16MnCr5
- 重量: 3.2 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 40.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Suitable for | 160 |
| Weight [kg] | 3.2 |
Scope of delivery
Top jaw blanks