SSH-VK SW24-420
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8700132
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Chiave di azionamento quadra
- Per l'azionamento manuale di mandrini autocentranti manuali SCHUNK
- Versione breve.
- Adatto per: ROTA-S plus 630-252, ROTA-S plus 800-252, ROTA-S plus 1000-402
- Taglia chiave: 24
- Lunghezza: 420 mm
- Peso: 4.48 kg
Détails techniques
| Quadro incassato | 24.0 |
|---|---|
| Lunghezza [mm] | 420.0 |
| Peso [kg] | 4.48 |