arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ADK-1 M8-SW6 Illustration similaire

ADK-1 M8-SW6

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

ID 9988527

Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard

Caractéristiques des produits :
  • Capots de recouvrement
  • Pour couvrir les vis de fixation et éviter l'accumulation de copeaux
  • Compatible avec: NSE3 138, 138-P, 138-V1, 138-V1-P, 138-K, 138-P-K, 138-V1-K, 138-V1-P-K, 138-V4, 138-V4-K; NSE-M plus 138, 138-V1; NSE-S3 138-SPE, 138-SPE-V1, 138-SPE-V4, 138-SPE-K, 138-SPE-V1-K, 138-SPE-V4-K; NSE plus 138, 138-P, 138-V1, 176, 176-V1
Caractéristiques techniques :
  • Filetage : M8
  • Diamètre: 13 mm
  • Hauteur: 5 mm
  • Poids: 0.001 kg
Diamètre [mm] 13.0
Hauteur [mm] 5.0
Poids [kg] 0.001

Etendue de la livraison
Capots de recouvrement