ADK-2 M8-SW6
Accessoires pour les systèmes à référence à point zéro standard
ID 8508284
標準パレットシステム用アクセサリー
特長:
特長:
- カバーキャップ
- 取付ねじのカバーおよびチップ蓄積防止
- 適合タイプ: NSE plus 100-75
- ネジ : M8
- 直径: 14 mm
- 高さ: 5 mm
- 重量: 0.001 kg
Détails techniques
| 直径 [mm] | 14.0 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 0.001 |
納品内容
カバーキャップ