arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGWB-GL-B 45-26.5-22

SGWB-GL-B 45-26.5-22

퀵 체인지 죠

ID 1497092

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 엠보싱 프로파일이 있는 죠, 이동 가능
  • 사전 엠보싱처리된 재료 및 공작물 클램핑용
  • 퀵 체인지 죠
  • 적합한 대상: KSC mini
기술 데이터:
  • 치수: 45 x 26,5 x 22 mm
  • 클램핑 단계: 3 mm
  • 중량: 0.1 kg
宽度 [mm] 45.0
深度 [mm] 26.5
高度 [mm] 22.0
重量 [kg] 0.1