GBP 40-35-10
Ground jaw
ID 490578
Mordazas superiores, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza, rectificada
- Interfaz 1: W-40
- Dimensiones: 40 x 35 x 10 mm
- Peso: 0.1 kg
Technical details
| Ancho [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 10.0 |
| Altura [mm] | 35.0 |
| Grupo | Unidad |
| Peso [kg] | 0.1 |
Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción