arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GSH-D 20-200

GSH-D 20-200

Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard

ID 432487

Disponibile in magazzino
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard

Caractéristiques des produits :
  • Les dynamométriques 20 - 200 Nm
  • Pour l’actionnement des systèmes de serrage manuel de SCHUNK
  • Avec adaptateur carré
Caractéristiques techniques :
  • Raccordement carré: 1/2"
  • Couple de rotation min.: 20 Nm
  • Couple de rotation max.: 200 Nm
  • Poids: 2.05 kg
Couple de rotation min. [Nm] 20.0
Couple de rotation max. [Nm] 200.0
Raccordement carré 1/2"
Poids [kg] 2.05

Etendue de la livraison
Clé dynamométrique