HSV-7-3/2
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
ID 1458736
標準真空クランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- 手動スライドバルブ
- 3/2 切換弁
- 真空接続キット VAS VC-SMPL G1/4-IG に対応
- 称呼径(DN): 7 mm
- ネジ : G1/4"-IG
- 圧力範囲: -0.95 - 10 bar
Détails techniques
| 称呼径(DN) [mm] | 7.0 |
|---|---|
| ネジ | G1/4"-IG |
| 最低作動圧力 [bar] | -0.95 |
| 最大作動圧 [bar] | 10.0 |
納品内容
手動スライドバルブ