ISST-SMPL 600x400x3 SFM
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
ID 1487789
Accessoires pour technique de serrage sous vide standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque support
- Pour l'usinage de pièces avec le FlexMat.
- Sans aimants de fermeture
- Convient à SMPL 600 x 400 x 28
- Dimensions: 600 x 400 x 3 mm
- Poids: 5.3 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 600.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 400.0 |
| Hauteur [mm] | 3.0 |
| Poids [kg] | 5.3 |
Etendue de la livraison
Plaque support, bande d'étanchéité (collée), vis Chc