arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.

Ébauches de mors

穴あけ済み/穴あけなし、非常に高い要求に対応

汎用アプリケーション用のソフトジョーブランクは、 SCHUNK がお客様の要望に応じて個別の寸法で製造します。ジョーブランクはドリル加工あり、ドリル加工なしをお選びいただけます。さらにより高い精度・振れ精度を持つ、連続研磨溝とセレーション付きバージョンもご注文いただけます。

高性能をお約束。メリット。

  • 穴あけ済み/穴あけなし、非常に高い要求に対応
  • 平均を超える寿命
  • 個別に変更可能
  • Morsetto non lavorato

    Morsetto non lavorato

    Le ganasce non lavorate tenere, realizzate in acciaio temprato a induzione 16MnCr5, sono prodotte su specifiche del cliente con dimensioni individuali. È possibile ordinare ganasce non lavorate forate o non forate e in versione con scanalatura e dentatura rettificate continuamente per soddisfare i requisiti massimi per precisione e concentricità. L'unità di fornitura comprende 1 pezzo.
    Afficher la série
    112100
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112101
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112102
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112103
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112104
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112105
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112106
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112107
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112108
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    40.0 mm
    112109
    1/16" x 90° 
    17.0 mm
    60.0 mm