arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SFA 250-C6 Illustration similaire

SFA 250-C6

Mors doux rapportés droits en acier

ID 154106

SFA 250-C6, Mors doux rapportés droits en acier

Caractéristiques des produits :
  • Denture: Tenon-rainure
  • Largeur de rainure: 12 mm
  • Largeur d'appui: 20 mm
  • Unité de livraison: 1 lot= 3 pièces
Outils :
  • Découvrez d'autres mors rapportés assortis en d'autres dimensions ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
  • Souhaitez-vous personnaliser la quantité de livraison (deux, trois, quatre, six pièces) ? Cliquez sur « Configurer des mors de serrage individuels ».
Groupe de produit Mors doux rapportés droits en acier
Denture Tenon-rainure
Largeur de la fente N [mm] 12.0
Largeur de l'onglet S [mm] 20.0
Largeur B [mm] 60.0
Hauteur H [mm] 60.0
Hauteur H2 [mm] 55.0
Longueur L [mm] 90.0
Entre-axe des trous a [mm] 34.0
Entre-axe des trous b [mm] 40.0
Vis M12
Matériau Acier 16MnCr5 de cémentation
m/jeu [kg] 6.0