PFH-mini
Pinza de carrera larga
Pinza paralela de 2 garras con carrera de mordaza larga para piezas grandes y/o una amplia gama de piezas
Description
Ventajas y beneficios
- Guía deslizante robusta
para la manipulación precisa de distintas piezas - Posibilidad de momentos elevados
apropiada para el empleo de dedos largos - Principio de doble pistón/cremallera/piñón
para una sujeción autocentrante - Montaje por dos lados y en tres direcciones de atornillado distintas
para el montaje universal y flexible de la pinza - Suministro neumático a través de conexión directa sin tubos o a través de conexiones roscadas
para el suministro neumático flexible, en cualquier sistema automatizado.
Opciones e información especial
- Versión con autoretención de la fuerza de agarre AS/IS
La versión con autorretención mecánica de la fuerza de agarre garantiza una fuerza de agarre mínima en caso de disminución de la presión. En el modelo AS/S, actúa como fuerza de cierre, mientras que en el modelo IS actúa como fuerza de apertura. - Gripper con tapa para la guía
contra la suciedad severa - Lubricación de calidad alimentaria
El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones.