CWS
Sistema de cambio compacto
Sistema de cambio manual y compacto, con paso de aire integrado para los módulos de agarre y compensación más importantes de SCHUNK.
Descrição do Produto
Ventajas y beneficios
- Alta productividad
mediante el cambio rápido de pinzas manual, especialmente en lotes pequeños y medios - Plano y con peso optimizado
mediante el montaje directo de las pinzas en el cambio, sin placa de adaptación - Serie con cinco tamaños
para la selección óptima del tamaño y un amplio campo de aplicaciones - Paso neumático integrado
para el suministro seguro de energía de las pinzas - Patrón de montaje ISO
para el montaje fácil en la mayoría de robots, sin placas adaptadoras adicionales
Opciones e información especial
- Lubricación de calidad alimentaria
El producto contiene de serie lubricantes aptos para uso alimentario. Los requisitos de la norma EN 1672-2:2020 no se cumplen en su totalidad. Los certificados NSF correspondientes están disponibles en https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp utilizando la información sobre lubricantes que figura en el manual de instrucciones.