ROTA-ML flex 2+2 800 M2
Mandrin flexible 4 mors à compensation
ID 1446775
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Ruční sklíčidla pro soustruhy
Informace o ukončení:
Informace o ukončení:
- Datum ukončení prodeje: 2024-04-30
- Nahrazeno: 1573345
- Váhově redukované 4čelisťové kompenzační sklíčidlo
- Středicí kompenzace protilehlých čelistí
- Konzolová deska: Hvězdicová drážka 22,5 °
- Rozhraní čelisti: Modul 2
- Zdvih na čelist: 17.8 mm
- Kompenzační zdvih na čelist: 10 mm
- Max. upínací síla: 180 kN
- Max. krouticí moment: 250 Nm
- Max. rychlost otáčení: 800 1/min
- Vlastní hmotnost: 395 kg
- Při použití upínání pomocí dvou čelistí je navíc zapotřebí zamykací kryt pro zablokování jednoho páru čelistí
Détails techniques
Serration | Modul 2 |
---|---|
Max. rotational speed [1/min] | 800 |
Max. clamping force [kN] | 180 |
Max. torque [Nm] | 250 |
Stroke/jaw [mm] | 17.8 |
Compensation stroke/jaw [mm] | 10 |
Weight [kg] | 395 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%