arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Technologie de serrage de pièce décembre 2023

La clé de la gamme complète de mors de serrage SCHUNK

Avec de nouveaux mors d'adaptation, SCHUNK a établi la compatibilité entre les serreurs de machines et la gamme la plus large au monde de mors rapportés de SCHUNK/GRESSEL. Ces éléments de connexion utiles offrent de nouvelles options de serrage flexibles pour toutes les tâches d'usinage.
Image d'application – Mors adaptateurs Les mors adaptateurs SCHUNK sont le pont entre les serreurs de marques tierces et la vaste gamme de mors rapportés de SCHUNK/GRESSEL.

L'interface entre le serreur de la machine et les mors rapportés pour la fonction de serrage spécifique dépend du fabricant. C'est pourquoi, jusqu'à présent, les utilisateurs étaient liés à la gamme de mors du fabricant du serreur concerné. Avec les nouveaux mors d'adaptation SCHUNK, ce problème appartient désormais au passé. Ils permettent à SCHUNK de créer une compatibilité entre le serreur et sa gamme de mors rapportés, qui est la plus vaste sur le marché mondial. Les utilisateurs ne sont donc plus liés à un système spécifique, mais peuvent désormais élargir considérablement leurs options de serrage.

Image du produit – Adaptateurs de mors En fonction de la pièce à usiner et de l'application, différents mors rapportés sont montés sur les mors d'adaptation pour la fonction de serrage correspondante.

Amortissement grâce à une gamme de mors rapportés plus favorable

Le potentiel des mors d'adaptation pour les serreurs de machine d'une largeur de 125 mm est considérable. En effet, ils offrent des avantages concrets pour le serrage de pièces stationnaires sur des serreurs, en particulier sur les fraiseuses :

Les mors adaptateurs SCHUNK permettent d'ouvrir toutes les variantes de mors rapportés pour des possibilités de serrage pratiquement infinies. Grâce à cette flexibilité, il est possible de réaliser de nombreuses options de serrage différentes, sans parler des avantages en termes de coûts. Après l'investissement initial pour les mors d'adaptation, cette dépense peut être amortie très rapidement par l'utilisation des mors rapportés de la gamme SCHUNK, étant donné que les mors rapportés sont moins chers que les produits comparables de la concurrence. Un autre avantage est l'économie de temps de préparation et l'optimisation du processus grâce à la fonction de changement rapide sur certaines variantes des mors rapportés de la gamme SCHUNK. Les vis ne doivent être desserrées que légèrement au lieu de l'être complètement, et le mors peut être facilement retiré vers le haut le long des rainures.

En fonction de la pièce à usiner et de l'application, différents mors rapportés sont montés sur les mors d'adaptation pour la fonction de serrage correspondante. Le client peut continuer à utiliser les mors de son système d'origine, ce qui se traduit par une plus grande rentabilité. La logistique et la planification des processus sont également facilitées – un autre atout pour les utilisateurs, car grâce aux mors d'adaptation, les mêmes mors rapportés peuvent être utilisés sur différents serreurs. Cette démarche s'inscrit également dans une perspective de durabilité, puisque les produits existants peuvent être réutilisés. Enfin, les délais de livraison courts ne manqueront pas d'impressionner les utilisateurs, car ils peuvent accéder à la gamme standard de mors rapportés SCHUNK sans avoir à attendre des produits en version spéciale.

Plug & Work – sans interface supplémentaire

C'est ainsi que les mors adaptateurs SCHUNK transforment les serreurs tiers en « partenaires » pour toutes les applications de serrage, car ils créent une jonction utile et flexible. Désormais, la vaste gamme de mors d'adaptation s'adapte aux serreurs des acteurs du marché tels qu'Allmatic, Roemheld ou Röhm, par exemple. Le remplacement des mors des systèmes précédents dans le serreur se fait rapidement et facilement – les nouveaux mors adaptateurs SCHUNK peuvent être remplacés un à un et sont immédiatement prêts à l'emploi grâce à leur manipulation aisée - il suffit de les monter et de commencer. Aucune autre interface n'est nécessaire.