arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Technologie de serrage de pièce janvier 2023

Un nouveau capteur détecte trois états de serrage

La conception modulaire polyvalente VERO-S de SCHUNK permet de monter, de positionner et de serrer des pièces et des dispositifs de serrage en un rien de temps. Le nouveau capteur de détection VERO-S AFS3 IOL fournit des informations fiables sur l’état de serrage des modules.
Image du produit – VERO-S Le nouveau capteur d'interrogation VERO-S AFS3 IOL offre une plus grande transparence des processus. Il indique de manière fiable la position de serrage des modules.

L’incertitude liée au serrage automatisé appartient au passé : le nouveau VERO-S AFS3 IOL apporte plus de transparence au processus de serrage, garantissant ainsi la précision. Par le biais d'un signal IO-Link, le capteur signale de manière fiable les positions des glissières de serrage et indique si le module est « ouvert », « serré avec une tirette de bridage » ou « serré sans tirette de bridage ». Un voyant lumineux indique l’état de serrage et offre une sécurité de fonctionnement supplémentaire. Ce composant peut être combiné avec les modules de serrage SCHUNK des séries NSE3 138, NSE3 99 et NSE3 100-75. Un capteur de proximité inductif indique également si une palette se trouve au-dessus des modules. Cette interaction intelligente du système de détection électronique offre aux utilisateurs plus de sécurité pour le serrage automatisé des pièces. Cela garantit un niveau élevé et constant de sécurité de processus. La détection pneumatique du coulisseau de serrage n’est pas nécessaire.

Outre l'indication pratique de l'état de serrage, la simplicité de la programmation est un autre avantage pour le client : l'apprentissage du VERO-S AFS3 IOL s'effectue via l'interface standardisée IO-Link et est terminée en un rien de temps. Une large gamme de données de processus peut également être enregistrée via cette interface. Le VERO-S AFS3 IOL fonctionne avec une tension nominale de 24 V, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Il est très facile à installer et se monte à l'extérieur du support du module de serrage.