ROTA NCO 1000 Z520-M2
Mandrins automatiques à 3 mors sans passage au centre
ID 856080
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Produits alternatifs :
Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-06-30
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Interface des mors: Module 2
- Course par mors : 16 mm
- Course du piston: 50 mm
- Force de serrage max.: 410 kN
- Force d'actionnement max.: 180 kN
- Vitesse de rotation max.: 700 1/min
- Poids: 707 kg
Détails techniques
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 20 (Z520) |
| Denture | Module 2 |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 700.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 410.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 180.0 |
| Course/mors [mm] | 16.0 |
| Course du piston (H) [mm] | 50.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 90.3 |
| Poids [kg] | 707.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB-M 800
- red
-
SP-HB 800
- yellow
-
SP-WB 800
- purple
-
SWB-M 800
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%