arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AMC CYL SK 40 M12x25 L1=44,1 Illustration similaire

AMC CYL SK 40 M12x25 L1=44,1

Adaptateurs de tige filetée, cylindriques

ID 1324687

AMC CYL SK 40 M12x25 L1=44,1, Porte-outils
  • Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
  • Gammes: Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Filetage au diamètre de serrage: M12
  • Longueur de projection: 44.1 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
Gammes Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Filetage pour boulon de serrage G M12
D2 [mm] 21.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 44,1 mm / 1.7"
L4 [mm] 25.0
Poids [kg] 0.9
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Version
Pour le serrage de fraises vissées

Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande