ER 25 P HSK-A 100x100
ER 精密コレットチャック
ID 1349157
ER 25 P HSK-A 100x100, ツールホルダー
- ER 精密コレットチャック
- シリーズ: ER 精密コレットチャック
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- 突出長さ: 100 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x DでER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
Détails techniques
| テクノロジー | ER 精密コレットチャック |
|---|---|
| シリーズ | ER 精密コレットチャック |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 100 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| ER クランプのサイズ | ER 25 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 100 mm / 3.9" |
| 突出長さ L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 71.0 |
| G | M18x1.5 |
| 重量 [kg] | 2.67 |
| 冷却剤対応 | あり |
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
ER 精密コレットと定義されたトルクを使用した場合の、2.5 x D での振れ精度 ≤ 0.003 mm
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。