ER25 JIS-BT30x60
ER Spannzangenfutter
Ident.-Nr. 263436
ER25 JIS-BT30x60, Werkzeughalter
- ER Spannzangenfutter
- Baureihe: ER Spannzangenfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 30
- Auskraglänge: 60 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | ER Spannzangenfutter |
|---|---|
| Baureihe | ER Spannzangenfutter |
| Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 30 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD |
| ER Spanngröße | ER 25 |
| Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 1.0 |
| Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 60 mm / 2.4" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 38.0 |
| G | M18x1.5 |
| Gewicht [kg] | 0.52 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,008 mm bei 2,5 x D
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD
Längenverstellschraube
Mit Gewinde für eine Einstellschraube zur axialen Längenverstellung, aber ohne Einstellschraube
Lieferumfang
Inklusive Spannmutter
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich