ER40 JIS-BT50x160
Porta pinze ER
Ident.-Nr. 23000845
ER40 JIS-BT50x160, Portautensili
- Porta pinze ER
- Serie: Porta pinze ER
- Attacco portautensile: JIS-BT 50
- Lunghezza di proiezione: 160 mm
- Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Technische Details
| Tecnologia | Porta-pinça ER |
|---|---|
| Série | Porta-pinça ER |
| Interface do porta-ferramentas | JIS-BT 50 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Tamanho de fixação ER | ER 40 |
| Diâmetro de fixação mín. D1 [mm] | 4.0 |
| Máx. diâmetro de aperto D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 160 mm / 6.3" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 122.0 |
| Peso [kg] | 6.14 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Precisão de concentricidade
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD/JF
Furos para o formulário JF são selados para transporte
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Inclui porca de aperto
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta