arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MES CF HSK-A 100 Ø22x160 Illustration similaire

MES CF HSK-A 100 Ø22x160

Porte-fraises à trou lisse

ID 23003768

MES CF HSK-A 100 Ø22x160, Porte-outils
  • Porte-fraises à trou lisse
  • Gammes: Porte-fraises à trou lisse
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: HSK-A 100
  • Diamètre de serrage: 22 mm
  • Filetage au diamètre de serrage: M10
  • Longueur de projection: 160 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec boulon de serrage
Tecnologia Mandris de fresa de facear
Série Mandris de fresa de facear
Interface do porta-ferramentas HSK-A 100
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 22 mm
Parafuso de aperto de rosca G M10
D2 [mm] 48.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 131.0
L11 [mm] 19.0
Peso [kg] 4.28
Variante Cool Flow sim

Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal

Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Projeto Cool Flow – fornecimento de lubrificante de refrigeração ideal diretamente para a aresta de corte da ferramenta

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta